SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Muhafaza vida bağlantısı
1419634

Tolerans dengeleyici fonksiyonlu M12 dişli kovan, düz ve THR lehimlenebilir M12 soket kontak ara parçaları için. 3,1 mm ... 3,9 mm kalınlığında ön plakalar için.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

PCB ve muhafaza arasında tolerans dengeleme işlevi
Lehimleme noktalarına uygulanan kuvveti önler
Aletsiz montaj sayesinde kolay entegrasyon
Opsiyonel olarak koruyucu kapaksız port mühürleme