VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0
-
Ağ kablosu
1415856
Montajlı Ethernet kablosu, CAT6, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok teli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), Freenet sistemi için RJ45 soket modülü/IP20, 8 pinli - RJ45 fiş/IP67, siyah, kablo uzunluğu: 5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
İletim hızı | 1 Gbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6 |
İletim hızı | 1 GBit/s |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup, Geçmeli kilit |
Kutup sayısı | 8 |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Renk (Muhafaza) | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP67 |
IP65 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Dişi, düz, 8-kutup, Freenet |
Kutup sayısı | 8 |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
İzolasyon direnci | > 500 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 1 |
Malzeme İletişim | Bakır alaşım |
Malzeme Kontak yüzeyi | Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Renk (Muhafaza) | gümüşi |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
Kablo uzunluğu | 5,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1415856 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABF |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356474993 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 265,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 257,105 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 859223c1-c0bc-4fac-88f8-7fb4b12814b1 |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018