UC-PMP (110X38) - İç etiket
0831019

İç etiket, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 38 mm, metin alanı genişliği: 110 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UC-PMP ... tesis tanımlama ürün gamı, CARRIER..-PMP... etiket taşıyıcılarına monte edilebilen etiketler içerir
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir