UCT-TM 4 OG CUS - Klemens etiketleri
0829590

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 84, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 3,6 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UCT-TM... UniCard markalama ürün grubu, uzun etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri, ör. klemensler, için markörler içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar