MARKING BOX HU HU
-
Termal transfer yazıcı seti
0801750
Yazıcı seti, aşağıdakilerden oluşur: 1 x THERMOMARK RULO, Sipariş No. 5146477, 1 x THERMOMARK KART, Sipariş No. 5146464, 1 x MARKALAMA NOTEBOOK (Dahili CD/DVD sürücü olmadan), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, ülkeye özel klavye versiyonu ve işletim sistemi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Marking system |
İşaretleme | |
Tanımlama teknolojisi | Rulolar, tabakalar ve kartlar için termal transfer |
Cihaz özellikleri | |
Baskı çözünürlüğü | 300 dpi |
İşletim sistemi | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Genişlik | 785 mm |
Renk | gri |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 35 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 80 % |
Ürün numarası | 0801750 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG1 |
Ürün Kodu | BG1222 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356694957 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 16.720,87 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14.920,8 g |
Gümrük tarife no | 84714900 |
Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Keski 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Mürekkep şeridi 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Mürekkep şeridi 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Mürekkep şeridi 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Mürekkep şeridi 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Mürekkep şeridi 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Mürekkep şeridi 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Mürekkep şeridi 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Mürekkep şeridi 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Mürekkep şeridi 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Malzeme makarası 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Malzeme makarası 5146309
-
TL CASE - Taşıma çantası 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Yazılım 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Yazılım 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magazin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magazin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magazin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magazin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magazin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magazin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magazin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magazin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magazin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magazin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magazin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magazin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magazin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magazin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magazin 0830406
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018