USLKG 4-1 - Topraklama klemensi
0446017

Topraklama klemensi, Aynı şekle sahip geçiş klemensi ile birlikte düzenlenirken 690 V’un üzerindeki gerilimlerde araya bir kapak yerleştirilmelidir, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/15-2,3, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler