ILB IB 24 DO32
-
I/O modülü
2862369
Inline, Block IO, INTERBUS, Inline ekranlı konnektör, Dijital çıkış: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 156 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Derinlik | 57 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Erkek konnektörlü özellikler |
Renk | yeşil |
INTERBUS | |
Bağlantı yöntemi | Inline ekranlı konnektör |
İletim hızı | 500 kBit/s |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Çıkış sayısı | 32 |
Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
Modül / klemens başına maksimum çıkışı akımı | 16 A |
Modül başına maksimum çıkışı akımı | 16 A |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Nominal yük, endüktif | 12 VA |
Nominal yük, lamba | 12 W |
Nominal yük, omik | 12 W |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Tasarım | Blok tasarım |
Teslimat kapsamı | Inline konnektör dahil |
Kanal sayısı | 32 |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | 85 mA |
Potansiyeller: Aktüatörün güç beslemesi (UA1) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | 4 A |
Potansiyeller: Aktüatörün güç beslemesi (UA2) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | 4 A |
Potansiyeller: Aktüatörün güç beslemesi (UA3) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | 4 A |
Potansiyeller: Aktüatörün güç beslemesi (UA4) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | 4 A |
Potansiyeller | |
Akım çekişi | 85 mA |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: I/O / gelen remote bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: I/O / giden remote bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: I/O alanı / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Gelen remote bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Giden remote bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Gelen remote bus / giden remote bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | maks. 85 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Yayılan parazit | Sınıf B (konutlarda) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2862369 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI1A1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918923846 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 566,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 510 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
32 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 16 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018