Kompakt Lean Serisi Yönetilebilir Anahtarlar (LM) otomasyon uygulamalarında esnek ve tasarruflu yönetimli Ethernet ağları kurulmasını sağlarlar. Çok sayıda bağlantı versiyonu ve sıcaklık aralığının -40°C ile +70°C arasında genişletilmesi sayesinde, endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini optimum bir şekilde karşılamaktadır. PROFINET A uyum sınıfını destekler. Entegre yazılımı sayesinde IT standart protokolleri kullanılarak ağlar yedekli olarak oluşturulabilir, arıza tespiti yapılabilir ve denetlenebilir.
FL SWITCH LM 4TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832658
Dört 10/100 Mbps RJ45 portu ve iki adet 10/100 Mbps FX-SC çoklu mod bağlantı noktalarına sahip Ethernet Lean Serisi Yönetilebilir Kompakt Switch
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 112 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ethernet (RJ45) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100 MBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
Kanal sayısı | 4 (RJ45 port) |
Ethernet FO | |
Bağlantı yöntemi | SC |
İletim hızı | 100 MBit/s (full duplex) |
İletim fiziği | Multimode cam fiber |
İletim uzunluğu | 8000 m (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) |
6400 m (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) | |
3000 m (F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600 ile cam fiber ) | |
2800 m (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) | |
Dalga boyu | 1300 nm |
Kanal sayısı | 2 (SC multimod) |
Seri (RS-232) | |
Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2) |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Lean Managed Switch |
Tasarım | Blok tasarım |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1 P ile uyumlu 2 öncelik sınıfı, TCP/IP protokolü, BootP uyumlu, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP sunucusu, PTCP filtresi |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Anahtar fonksiyonları | |
Arıza teşhis fonksiyonları | 1:1-Portmirroring |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1 P ile uyumlu 2 öncelik sınıfı, TCP/IP protokolü, BootP uyumlu, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP sunucusu, PTCP filtresi |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
PROFINET uyum sınıfı | Conformance-Class A |
Filtre fonksiyonları | Quality of Service |
VLAN (8 VLAN'a kadar) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Seri arabirim (V.24) | |
Yedekleme | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
Güvenlik fonksiyonları | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1 P ile uyumlu 2 öncelik sınıfı, TCP/IP protokolü, BootP uyumlu, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP sunucusu, PTCP filtresi |
Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
Link durumu yeşil LED | |
Alınan telegramlar Sarı LED | |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 6 W |
İletim ortamı | Bakır |
FO | |
Besleme | |
Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
Tipik akım tüketimi | 250 mA (US = 24 V DC'de) |
Fonksiyon | |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter B | |
IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
İşlevsellik | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1 P ile uyumlu 2 öncelik sınıfı, TCP/IP protokolü, BootP uyumlu, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP sunucusu, PTCP filtresi |
Sistem gereksinimleri | |
Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
Ürün numarası | 2832658 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNN |
Ürün Kodu | DNN121 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356101127 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 328,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 230 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Konfigüre edilebilir alarm kontağı
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon harici olarak depolanabilir
Kompakt gövde
Kapsamlı fiber optik versiyonlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018