Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog gerilim sinyalleri üretmek için kullanılır. Çıkış değerleri standart gösterim formatında tarif edilir. Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.
IB IL AO 4/U/0-10-ECO
-
Analog modül
2702498
Inline, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4, 0 V ... 10 V, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,2 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Inline lokal bus | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 500 kBit/s |
Modül | |
ID kod (des.) | 125 |
ID kod (hex) | 7D |
Uzunluk kodu (on altılı) | 04 |
Uzunluk kodu (onlu) | 04 |
Proses veri kanalı | 64 Bit |
Giriş adres alanı | 0 Byte |
Çıkış adres alanı | 8 Byte |
Kayıt uzunluğu | 64 Bit |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
Analog: | |
Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
Bağlantı teknolojisine yönelik not | ekranlı, bükümlü çift |
Çıkış sayısı | 4 |
D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit |
Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması; Elektronik |
Transient koruma; Bastırıcı diyot | |
Data formatları | Standartlaşmış temsil |
Çıkış değerlerinin temsili | 16 Bit |
Proses veri güncellemesi | < 10 ms |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 2 kΩ |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Tasarım | modüler |
Montaj yeri | Control cabinet |
Teslimat kapsamı | Inline konnektör dahil |
Diyagnostik mesajları | Dahili I/O beslemesinde hata I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi |
Sağlama hatası I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,6 W |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 70 mA |
tip. 60 mA | |
Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 45 mA |
tip. 35 mA | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: Bus lojiği (lokal bus, haberleşme gücü) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Analog I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (veri sayfasındaki "Zayıflama" tablosuna bakın) |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2702498 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI142 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626204475 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 62,5 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e4266376-fae2-4063-842d-aaa07682610f |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
SKS 8 - Ekran bağlantı kelepçesi 3240210
-
SK 8 - Ekran bağlantı kelepçesi 3025163
-
SCC 15-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019443
-
AB/SKS - Taşıyıcı parça 3240224
-
AB-SK/E - Taşıyıcı parça 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
IL CP - Kodlama yıldızı 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
Avantajlarınız
4 analog çıkış kanalı
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
Çözünürlük: 12 bit
Diyagnostik gösterge
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018