Axioline E cihazı bir Sercos® ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.
AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P
-
Dijital modül
2701542
Axioline E, Dijital I/O cihazı, Sercos, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 185 mm |
Derinlik | 30,5 mm |
Delik aralığı | 198,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Yüksekliği, tespit klipsleri dahil 212 mm. |
Muhafaza malzemesi | Pocan® |
Renk | antrasit |
Sercos | |
Arabirim adeti | 2 |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | D-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
İletim hızı | 100 MBit/s (autonegotiation) |
Sercos | |
Ekipman tipi | Sercos slave |
Sisteme özel protokoller | Sercos protokolleri Sercos |
Sercos protokolleri S/IP | |
Desteklenen protokoller | HTTP |
TFTP | |
FTP | |
Spesifikasyon | Sercos spesifikasyonu 1.1.2 |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 ve 3 |
Giriş sayısı | 8 |
Bağlantı yöntemi | M12 fiş konnektörleri, çift girişli |
Bağlantı sistemi | 4-telli |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
Kanal için sensör akımı | tip. 75 mA (US'den) |
Toplam sensör akımı | maks. 0,6 A (Cihaz başına) |
Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | M12 fiş konnektörleri, çift girişli |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Çıkış sayısı | 8 |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması; evet |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Devre kesintisi halinde endüklenen gerilimin sınırlaması | -28 V ... -17 V |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (UA geriliminden) |
Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC |
kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
Kapandığında çıkış akımı | maks. 20 µA |
Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, nominal gerilim ile) |
Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω, nominal gerilim ile) |
Anahtarlama frekansı | maks. 5500 saniyede bir (en az 50 mA yük akımı ile) |
maks. 1 saniyede bir (endüktif yük ile) | |
Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
Aşırı yükte davranış | Oto restart |
Sinyal gecikmesi | maks. 150 µs (açıldığında) |
maks. 200 µs (kapandığında) | |
Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline E |
Tasarım | Stand-alone |
Önemli özellikler | Plastik kutular |
Potansiyeller | |
Besleme gerilimi US | 24 V DC |
US beslemesi | maks. 4 A |
US'deki akım tüketimi | tip. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Besleme: Elektronik modüller ve sensörler | |
Tanım | Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi (US) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 190 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Besleme: Aktüatörler | |
Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (UA) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 30 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital girişler)/24 V besleme (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 2701542 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI7DC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356763905 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 559,325 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 559,325 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 83d26a9d-15a3-4c21-bf0f-fc77799dc613 |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Data konnektörü 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Güç kablosu 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Güç kablosu 1424120
-
VS-MSDS-OE-93K-LI/2,0 - Bus sistem kablosu 1419172
-
VS-MSDS-MSDS-93K-LI/2,0 - Bus sistem kablosu 1419169
-
VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - Bus sistem kablosu 1419168
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Güç kablosu 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Güç kablosu 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
Avantajlarınız
M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak Sercos ağına bağlantı
İletim hızı 100 Mbps ve minimum çevrim süresi 250 µs
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018