VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0
-
Bus sistem kablosu
1419168
Bus sistem kablosu, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, sinyal kırmızı RAL 3020, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Sercos |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Sinyal tipi/kategorisi | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP67 |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Koruma sınıf | IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tip | RJ45 |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Sercos III [93K] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 68 kg/km |
UL AWM Tipi | 21694 (60 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Sercos III [93K] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,55 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sinyal kırmızı RAL 3020 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
Genel bükülme | Star quad |
Maks. iletken direnci | ≤ 120 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 (M12 fiş konnektör) |
IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1419168 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJO |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356541138 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 167 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 167 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
SCIP | fe40cc93-b147-4757-b59f-1b1de2a633b7 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 2,39 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018