Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

P1 GRAVER SET - Gravür uç seti
5145533

Gravür ucu seti, 15° uç açısına sahip gravür ucu, uç çapı: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

Ürün Ayrıntıları