UKH 70-PE/S - Topraklama klemensi
3213141

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 70 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M6, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci
Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme