CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62909KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002NK
Onay kimliği: 09 ME 140cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
ATEX
Onay kimliği: KEMA01ATEX2260U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tip muayene sertifikası | 690 V | 107,5 A | 2,5 - 35 | |
IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0033U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 107,5 A | 2,5 - 35 | ||