PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2
-
Kuplaj röleleri
2981978
SIL 3 yüksek ve düşük talep uygulamaları için güvenli kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini çevre birimlere bağlar, bir etkinleştirme akım yolu, bir sinyal kontağı, güvenli durum kapalı uygulamaları için modül, test darbe filtresi, sigorta, geçmeli vidalı bağlantı, genişlik: 17,5 mm
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İnce 17,5 mm muhafaza
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Mevcut yolu sağlayan yerleşik, değiştirilebilir sigorta ile
Entegre alarm kontağı sayesinde IEC 61508'e uygun test
Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü
EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
1 kumanda devresi
Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar