PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Güvenlik röleleri
2963912
EN ISO 13849 uyarınca SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 1 veya 2 kanallı çalışma, 8 etkinleştirilebilir akım yolu, US = 24 V DC, plug-in vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSRclassic |
| Uygulama | Acil durdurma |
| Güvenlik kapısı | |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Tipik tepki süresi | < 140 ms (Us manüel, izlemeli başlatma) |
| < 120 ms (Us autostart için) | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | < 200 ms (Us / A1 ile kontrol edildiğinde) |
| Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (Us'de sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
| < 50 ms (Us'de/A1 ile talep edildiğinde) | |
| Tekrar başlatma zamanı | < 1 s (Boot zamanı) |
| Geri kazanım süresi | 500 ms (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) |
| 250 ms (Manuel başlatma sırasında sensör devresinin etkinleştirilmesinden sonra kullanılabilirlik süresi) | |
| Başlatma darbe uzunluğu | min. 500 ms (manüel start) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², PTotal max = 2,9 W + 28,8 W) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Tanım | A1/A2 |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 100 mA (US'de) |
| US'deki güç tüketimi | tip. 2,4 W |
| Kapama akımı | tip. 3,5 A (US ile, Δt = 2 ms) |
| Filtre süresi | 2 ms (Us değerinde gerilim çökmesi durumunda) |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma; Bastırıcı diyot |
| Dijital: Sensör devresi (S10, S12, S22) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
| Giriş sayısı | 3 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 açık | |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Kapama akımı | maks. 150 mA (Δt = 1 ms, S10'de Us/Ix ile) |
| maks. 200 mA (Δt = 1 ms, S12'de Us/Ix ile) | |
| maks. -180 mA (Δt = 1 ms, S22'de Us/Ix ile) | |
| Filtre süresi | Parlaklık yok test darbelerine / yüksek test darbelerine izin verilir. |
| maks. 1,5 ms (Test darbe genişliği, düşük test darbeleri (S10, S12) ) | |
| Test darbe hızı = 5 x test darbe genişliği, düşük test darbeleri (S10, S12) | |
| Uyum | ∞ |
| Maks. iletken direnci | 11 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | 50 mA (S10, S12) |
| -50 mA (S22) | |
| Dijital: Başlatma devresi (S34, S35) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V ... 26,4 V |
| Kapama akımı | < 10 mA |
| Filtre süresi | Test palsına izin verilmez |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | 0 mA (S34) |
| 1 mA (S35) | |
| Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84) | |
| Çıkış tanımı | 2 NO kontak, her biri seri, güvenlikle ilgili, topraksız |
| Çıkış sayısı | 8 |
| Kontak tipi | 8 kumanda devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 50 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA AC/DC |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Sq. toplam akım | 144 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (Düşük yük) | |
| Röle: Sinyal devresi (91/92) | |
| Çıkış tanımı | Paralel 2 N/C kontak, emniyetle ilgili olmayan, topraksız |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 sinyal devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 50 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Sq. toplam akım | 36 A2 |
| Anahtarlama frekansı | maks. 0,5 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Düşük yük) | |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Durum göstergesi | 2 x LED (yeşil) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g (kontak kesintileri < 100 s mümkündür) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 2963912 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA114 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918899707 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 369,67 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 339,64 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 27dcdbac-c215-44b3-abe0-df73c0c23cb0 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 3,081 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
1 ve 2 kanal kontrol
8 kumanda devresi, 1 sinyal devresi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018