QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20
-
Güç kaynağı
2938222
48 V DC/20 A DIN rayı güç kaynağı ünitesi, primer anahtarlamalı, 3 faz
Ürün Ayrıntıları
AC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (üç faz için) |
450 V DC ... 800 V DC (üç faz için) | |
AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (üç faz için) |
DC giriş gerilim aralığı | 450 V DC ... 800 V DC (üç faz için) |
Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
Kalkış akımı | < 15 A |
Kapama akımı integrali (I2t) | 2 A2s |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
DC frekans aralığı | 0 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | > 20 ms (400 V AC) |
> 30 ms (480 V AC) | |
Akım tüketimi | yaklaşık 3x 2,3 A (400 V AC) |
1,9 A (480 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 1034 W |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
Tipik tepki süresi | < 1 s |
İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 3x 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
Verimlilik | > 90 % (nominal değerler ve 230 V AC için) |
Nominal çıkış gerilimi | 48 V DC ±1 % |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 22 A (-25°C ... 40°C daimi ) |
Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Residüel dalgalanma | < 20 mVSS |
Çıkış gücü | 960 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 140 mVSS (20 MHz) |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 20 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | 90 W |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Sinyal: DC OK aktif | |
Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
Çıkış gerilimi | + 24 V DC |
Maksimum kalkış akımı | ≤ 20 mA |
Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
Sinyal: DC OK kontağı | |
Çıkış tanımı | Röle kontağı, UOUT > 0.9 x UN: Kapalı kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
Maksimum kalkış akımı | maks. 0,5 A |
Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Vida yivi | M4 |
Sinyal | |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
Vida yivi | M4 |
Sinyalleme tipleri | LED |
Aktif anahtarlama çıkışı | |
Röle kontağı | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
Sinyal çıkışı: DC OK kontağı | |
Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
Faz sayısı | 3 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV (tip testi) |
1,5 kV (Rutin test) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
Genişlik | 240 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 125 mm |
Alternatif montaj | |
Genişlik | 122 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 243 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standart - Ekipman güvenliği | GS (emniyetli test edilmiştir) |
Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
Ürün numarası | 2938222 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPP34 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918927066 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.842 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.500 g |
Gümrük tarife no | 85044030 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018