PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Güvenlik röleleri
2901422
EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 1 veya 2 kanallı çalışma, 3 etkinleştirilebilir akım yolu, nominal giriş gerilimi: 120 V AC/DC, geçmeli vidalı klemensler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSRclassic |
| Uygulama | Acil durdurma |
| Güvenlik kapısı | |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,56 W |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV / Temel izolasyon (güvenli izolasyon, arttırılmış izolasyon ve A1-A2/mantık/etkinleştirme devresiyle kumanda devresi arasında 6 kV). |
| Genel | |
| Giriş gerilim aralığı | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,85 ... 1,1 |
| UN'de tipik giriş akımı | 38 mA |
| Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | ~ 24 V DC |
| Tipik tepki süresi | 40 ms (man. start) |
| Us'li tipik başlatma zamanı | 330 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| Tipik bırakma zamanı | 60 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| 20 ms (S11/S12 ve S21/S22 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
| Uyum | ∞ |
| Geri kazanım süresi | 1 s |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 0,5 Hz |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör 275 VRMS (A1-A2) |
| Aşırı gerilim koruması; Varistör | |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Kontak tipi | 3 kumanda devresi |
| 1 sinyal devresi | |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak) |
| 5 A (N/C kontak) | |
| Maksimum kalkış akımı | 6 A |
| Inrush akımı, minimum | 10 mA |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Anahtarlama kapasitesi min. | 100 mW |
| Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG NEOZED (N/A kontak) |
| 6 A gL/gG NEOZED (N/C kontak) |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2901422 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA114 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356592024 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 237,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 178,19 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Ana izolasyon
1 ve 2 kanal kontrol
3 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018