ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hibrit motor yol vericiler
2900573

500 V AC ve 0,6 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve vidalı bağlantı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
Düşük aşınmalı anahtarlama
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım