ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9
-
Hibrit motor yol vericiler
2900569
500 V AC ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların çalıştırılması için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, SIL 3/PL e uyarınca acil stop işlevi ve ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması, ve vidalı bağlantı.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CONTACTRON |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Faz sayısı | 3 |
| Motor yol verici tipi | Direkt yol verici |
| Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 13,5 W |
| Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
| Maksimum güç kaybı | 14,6 W |
| Minimum güç kaybı | 1,1 W |
| Koordinasyon tipi | 1 |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 40 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Polarite koruma | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | ≤ 300 V AC çalışma gerilimi için güvenli izolasyon (IEC 60947-1) |
| 300 V AC ... 500 V AC çalışma geriliminde temel izolasyon (IEC 60947-1) | |
| Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
| Acil açma | |
| Çalışma eşiği | > 45 A |
| Yanıt süresi | < 2 s |
| Kontrol | |
| Giriş ismi | Kontrol girişi |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 5 mA (Giriş tipi 1) |
| Anahtarlama eşiği | 9,6 V (“0” sinyali) |
| 19,2 V (“1” sinyali) | |
| Anahtarlama seviyesi | < 5 V DC (ACİL DURUŞ için) |
| Tipik kapama süresi | < 30 ms |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| AC çıkışı | |
| Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
| Nominal çalışma gerilimi Ie | 9 A (AC-51) |
| 6,5 A (AC-53a) | |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Yük akımı aralığı | 1,5 A ... 9 A (çalışma eğrisine bakın) |
| Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Sınıf 10A |
| Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
| Kaçak akımı | 0 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Geri besleme çıkışı | |
| Not | Onay: kayar değiştirme kontağı, sinyal kontağı |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Kontrol devreleri | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Yük devresi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 107 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Sertifika | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL onayı | |
| Sertifika | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | ≤ 3 |
| Açıklama | Güvenli kapatma |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Açıklama | Motor koruma |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Tanımlama | ≤ e |
| Açıklama | Güvenli kapatma |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Tanımlama | ≤ 3 |
| Açıklama | Güvenli kapatma |
| UL verileri | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (sigorta: 30 A sınıf CC/30 A sınıf J (yüksek arıza))) |
| 5 kA (500 V AC (sigorta: 20 A RK5 (standart arıza))) | |
| FLA | 6,5 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-1 |
| IEC 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
| Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
| Ürün numarası | 2900569 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7413 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356526159 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 297 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 217,18 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c71c4b62-6022-487b-a0f4-93de35644bd0 |
Uyumlu Ürünler
-
BRIDGE- 2 - Köprü 2900746
-
BRIDGE- 3 - Köprü 2900747
-
BRIDGE- 4 - Köprü 2900748
-
BRIDGE- 5 - Köprü 2900749
-
BRIDGE- 6 - Köprü 2900750
-
BRIDGE- 7 - Köprü 2900751
-
BRIDGE- 8 - Köprü 2900752
-
BRIDGE- 9 - Köprü 2900753
-
BRIDGE-10 - Köprü 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Köprü 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Köprü 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Köprü 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Köprü 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Köprü 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Köprü 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Köprü 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Köprü 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Köprü 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Köprü 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Köprü 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Köprü 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Köprü 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Köprü 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Köprü 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Köprü 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Köprü 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
Avantajlarınız
22.5 mm genişlik
Düşük aşınmalı anahtarlama
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018