ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 - Hibrit motor yol vericiler
2900568

550 V AC'ye kadar olan 3~ AC motorları başlatmak için hibrit motor yol vericiler, 230 V AC giriş, 2,4 A çıkış akımı, acil durdurma işlevi ve ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama