FL SWITCH 3000 yönetilebilir endüstriyel ethernet switch yüksek ağ performansı ve güvenlik özellikleriyle IEEE yedekleme (STP/RSTP/MST) ve 15 ms geri dönüş zamanı ring yedeklemesini bir araya getirir. Eşsiz web kişiselleştirme günümüz uygulamaları için basit kullanıcı arayüzü ve gelecekteki ihtiyaçlar için ölçeklenebilir işlevler sunar. Fiber optik ve bakır port kombinasyonlu çok sayıda seçenek birçok uygulamada kullanım imkanı sağlar.
FL SWITCH 3016E
-
Industrial Ethernet Switch
2891066
Yönetilebilir Ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarını karşılamaktadır. 10/100 Mbps 16 RJ45 port, işletme sıcaklığı -40°C ... +70°C.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 78,6 mm |
Yükseklik | 145 mm |
Derinlik | 125 mm |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ethernet (RJ45) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100 MBit/s |
İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
İletim uzunluğu | 100 m |
Kanal sayısı | 16 (RJ45 port) |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Managed Switch 3000 |
Tasarım | Blok tasarım |
MTTF | 32,4 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Anahtar fonksiyonları | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
Yedekleme | ERR (Extended ring redundancy) |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
Güvenlik fonksiyonları | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi yeşil LED |
LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 7,49 W |
Test bölümü | Besleme gerilimi/fonksiyonel toprak 500 V 1 dk |
İletim ortamı | Bakır |
Besleme | |
Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 48 V DC |
Kalkış akımı | 6,4 A (200 µs) |
Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
Tipik akım tüketimi | 312 mA (US = 24 V DC'de) |
Fonksiyon | |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Güç kaynağı |
Güç kaynağı | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı bağlantılar, |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Hava basıncı (çalışma) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Uygunluk/Onaylar | |
Uygunluk | CE uyumu |
Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
İşlevsellik | |
Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
Ürün numarası | 2891066 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNN |
Ürün Kodu | DNN125 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356764353 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.348,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.226 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL PATCH GUARD KEY - Key 2891521
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
Avantajlarınız
IEEE 1613
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018