ILB BT ADIO MUX-PANEL
-
Wireless set
2884509
Wireless-MUX set, her biri 16 dijital giriş ve çıkış ile 2 analog giriş ve çıkışlı (4 - 20 mA, 0 - 10 V) iki modül, 1,0 m kablolu panel antenler, 24 V DC besleme gerilimi
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Multiplexer |
Ürün gamı | Inline |
Tasarım | Blok tasarım |
MTBF | 465 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
140 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi LED |
Kablosuz bağlantı FS LED | |
Lojik ve aktüatör gerilimi LED | |
Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi 4 LED |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
Besleme: Modül elektronikleri | |
Bağlantı yöntemi | Inline konnektörler |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
Besleme akımı | < 100 mA |
Analog: | |
Giriş ismi | Analog girişler |
Giriş tanımlaması | Tek uçlu |
Giriş sayısı | 2 |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 12 bit |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 16 |
16 | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
Filtre süresi | 500 µs |
Analog: | |
Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
Çıkış sayısı | 2 |
DAC çözünürlüğü | 12 Bit |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
Çıkış sayısı | 16 |
Koruma devresi | Kısa devre koruma, aşırı yük koruma, ters gerilimlere karşı korumalı |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
Anten | |
Hayır | 1 |
Bağlantı yöntemi | MCX (erkek) |
Fonksiyonlar | |
Radyo (kablosuz) sertifikasyonları | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
Belçika | |
Bulgaristan | |
Danimarka | |
Almanya | |
Estonya | |
Finlandiya | |
Fransa | |
Yunanistan | |
Büyük Britanya | |
İrlanda | |
İzlanda | |
İsrail | |
İtalya | |
Kanada | |
Letonya | |
Lihtenştayn | |
Litvanya | |
Lüksemburg | |
Malta | |
Hollanda | |
Norveç | |
Avusturya | |
Polonya | |
Portekiz | |
Romanya | |
Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
İsveç | |
İsviçre | |
Singapur | |
Slovakya | |
Slovenya | |
İspanya | |
Güney Afrika | |
Çek Cumhuriyeti | |
Türkiye | |
Macaristan | |
ABD | |
Kıbrıs | |
Wireless | |
Tanım | Bluetooth |
Anten bağlantı yöntemi | MCX (dişi) |
Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
Kablosuz standart | Bluetooth 1.2 |
İletim kapasitesi | 8 dBm (8 dBm, otomatik kontrollü) |
Receiver sensitivity | -88,00 dBm |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi |
Mesaj | LED |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Kablosuz bağlantı |
Mesaj | FS LED |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Lojik ve aktüatör gerilimi |
Mesaj | LED |
Diyagnostik mesajlar | |
Diyagnostikler | Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi |
Mesaj | 4 LED |
Genişlik | 95 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 57 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
DIN rayı montajı | |
Montaj açıklaması | PANEL anten, 8 dBi, sabitleme destekli, 1 m kablo |
Ürün numarası | 2884509 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC662 |
Katalog Sayfası | Sayfa 504C-8-2015 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356049696 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.083,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.014,9 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İletim süresi ≥ 10 ms
Dış ortamda 400 m'ye kadar menzil
Çubuk grafik aracılığıyla kablosuz diyagnostik
Tak ve çalıştır - yapılandırma olmadan başlatma
Mümkün olan en basit kurulum: paketi açın – bağlayın – çalıştırın
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018