MNT-1 D
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2882200
Cihaz koruması olarak prizler için aşırı gerilim korumalı adaptör priz, optik güç ve hata gösterimi. Ülkeye özel kullanılır: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Cihaz koruması |
Ürün gamı | MAINTRAB |
IEC güç kaynağı sistemi | TN |
TT | |
Tasarım | Ara fiş |
Kutup sayısı | 2 |
Ülkeye özel kullanım | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
IEC kategorisi | III |
T3 | |
EN tip | T3 |
Port sayısı | One |
Bağlantı yöntemi | Topraklama fişi/soketi |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 56 mm |
Yükseklik | 76 mm |
Derinlik | 78 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
siyah (RAL 9005) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 400 |
600 | |
Yalıtım malzemesi | PA 6 |
Muhafaza malzemesi | PA 6 |
Koruma hatları | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hareket yönü | L(N)-PE |
Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 275 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 360 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 360 V AC |
Nominal yük akımı IL | 16 A (30 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 VA |
Referans test gerilimi UREF | 255 V AC |
Kombine aşırı gerilim UOC | 6 kV |
Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
UT'de TOV davranışı (L-N) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
460 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
UT'de TOV davranışı (L-PE) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
460 V AC (120 min / dayanma modu) | |
1455 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) | |
UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Gerekli maks. sigorta | 16 A (gG / B / C) |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (Çocuk korumalı) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2019 |
Montaj tipi | Şebeke prizine takmak için |
Ürün numarası | 2882200 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1421 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356073554 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 123 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 101,34 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018