QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Güç kaynağı
2866792

Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 3 fazlı, çıkış: 24 V DC / 20 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Büyük yüklerin güvenli şekilde devreye alınması
Kalıcı faz hatasında bile yüksek seviye sistem sürekliliği
Önleyici fonksiyon izleme