Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile zor yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 5 V DC ile 56 V arasındaki tüm aralıkları kapsar.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
-
Güç kaynağı
2866747
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 3,5 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-1865 A2EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 21004/C1 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDADeviceNet
Onay kimliği: 10824/06.01.2010SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47DNV
Onay kimliği: TAA000030XcCSAus
Onay kimliği: 1897767cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen, indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulunan SFB yapılandırma matrisine bakın.
Güç kaynağı aşındırıcı gaz kirliliğine sahip ortamlarda da kullanılabilir mi?
Tüm QUINT güç kaynaklarımız ISA G3 Harsh Grup A standardına göre test edilmiştir ve standardın gerekliliklerini karşılamaktadır.
Güç kaynağının muhafazası neden diğer üreticilerin ürünlerinden daha sıcak?
Bunun nedeni ısı dağıtma konseptimizdir: Tüm güç bileşenleri yan panellerde veya arka panelde yer almaktadır. Buradaki avantaj, içerideki sıcaklıkların daha düşük kalması ve bu sayede güç kaynağının hizmet ömrünün uzamasıdır.
DC OK rölesini güç kaynağının çıkış gerilimi ile çalıştırabilir miyim?
DC OK rölesi güç kaynağının çıkış gerilimine bağlanabilir, ancak yalnızca maks. 1 A yük bağlanabilir. Bunun için koruma devresi kullanmanızı öneririz.
Besleme şebekesinden gelen parazit, güç kaynağının çıkışına iletilebilir mi?
Hayır, QUINT güç kaynağı çok aşamalı dönüştürücü konsepti ile tasarlandığından parazit iletilmez. Parazit, giriş devresinde ortadan kaldırıldığından güç kaynağının 24 V çıkışına ulaşmaz.