MACX MCR-EX-T-UI-UP
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865654
Serbestçe programlanabilir Ex i sıcaklık ölçüm transdüseri, analog çıkış ve 1 sınır değer rölesi, kendinden güvenli sinyal girişleri, 2, 3 veya 4 kablolu teknolojide dirençli termometre, termokupllar, geniş aralıklı besleme ile. Standart konfigürasyon, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Yazılım | |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Kademe tepkisi (0–%99) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (Örn., Pt 100'de, 300 K min. aralık) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/anahtarlama çıkışı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Tipik akım tüketimi | < 50 mA (24 V DC) |
| Güç tüketimi | < 1,5 W |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Direnç | |
| Gerilim | |
| Ölçüm | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -250 °C ... 2500 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Potansiyometre direnç aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Lineer mV sinyal aralığı | -1000 mV ... 1000 mV |
| Anahtarlama: Röle | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC/DC |
| Maks. anahtarlama akımı | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | ± 11 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 22 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Sensör hatasındaki karakteristik | serbestçe programlanabilir |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Test soketi | |
| Maks. çap | 2 mm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 44 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 6 V DC |
| Maks. çıkış akımı Io | 7 mA (2-telli teknolojili RTD) |
| 13 mA (3-telli teknolojili RTD) | |
| 16 mA (4-telli teknolojili RTD) | |
| 13 mA (Dahili soğuk nokta dengelemesi bulunan TC) | |
| 10 mA (Harici soğuk nokta dengelemesi bulunan TC) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potansiyometre) | |
| Maks. çıkış gücü Po | 11 mW (2-telli teknolojili RTD) |
| 20 mW (3-telli teknolojili RTD) | |
| 24 mW (4-telli teknolojili RTD) | |
| 20 mW (Dahili soğuk nokta dengelemesi bulunan TC) | |
| 15 mW (Harici soğuk nokta dengelemesi bulunan TC) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potansiyometre) | |
| IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| Kırmızı LED, yanıp sönen (kablo, sensör hatası, ERR) | |
| Kırmızı LED, (modül hatası, ERR) | |
| Sarı LED (anahtarlama çıkısı) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | tip. 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC/DC (Klemens 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Bölge 2'ye montaj) | |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC (Klemens 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Klemens 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Bölge 2'ye montaj) | |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC (Klemens 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Bölge 2'ye montaj) | |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC (Klemens 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemens 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Bölge 2'ye montaj) | |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | DNV 18.0143 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Tanımlama | [Ex ia] IIC |
| Sertifika | 17-KA4BO-0411X |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Tanımlama | d |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2865654 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1215 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356296670 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 272,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 264,1 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 38abe268-e596-4328-9202-4f127a6029b6 |
Uyumlu Ürünler
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Konnektörler 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Konnektörler 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Dirençli termometreler, termokupllar, direnç tipi sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Fark sıcaklıklarını ölçer
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Röle anahtarlamalı çıkış
Programlanabilir giriş ve çıkış
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018