MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
-
Tekrarlamalı güç kaynağı
2865340
Ex i tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Tehlike alanından beslemeli veya aktif 0/4 ... 20 mA sinyalleri Ex bölgedeki yüke (aktif veya pasif) iletir. 3 yollu elektriksel izolasyon, IEC 61508 uyarınca SIL 2, vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Uygulama | Analog IN |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,95 W (20 mA, 250 Ω) |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 200 µs (atlamak için 4 mA ... 20 mA, yük 600 Ω) |
| < 600 µs (atlamak için 0 mA ... 20 mA, yük 600 Ω) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,004 %/K |
| İletim hatası maks. | < 0,1 % (20 mA son değer ile) |
| İletim hatası, tipik | < 0,05 % (20 mA son değer ile) |
| Ters polarite koruması | evet |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 60079-7 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
| Besleme | |
| Tanım | Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Güç kaybı | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Güç tüketimi (Çıkış aktif) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
| < 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
| Besleme | |
| Tanım | İzolasyon güçlendiricinin çalışması |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Güç kaybı | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
| < 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
| Giriş tanımlaması | Aktif akım girişi, kendinden güvenli |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Akım |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| akım sınırlaması | 25 mA |
| Transmiter besleme gerilimi | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Polarizasyon ve aşırı gerilim koruma | evet |
| Düşük yük/aşırı yük sinyal aralığı | 0 mA ... 24 mA (Arıza teşhisleri için genişletilmiş iletim aralığı) |
| Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Giriş tanımlaması | Pasif akım girişi, kendinden güvenli |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Gerilim düşümü | < 3,5 V (giriş izolasyon kuvvetlendirme işlevinde) |
| Düşük yük/aşırı yük sinyal aralığı | 0 mA ... 24 mA (Arıza teşhisleri için genişletilmiş iletim aralığı) |
| Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
| Çıkış tanımı | Akım çıkışı (aktif ve pasif) |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (aktif) |
| 4 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
| Hata anında çıkış karakteristiği | 0 mA (Girişte kablo kopması) |
| ≥ 22,5 mA (Girişte kablo kısa devresi) | |
| Düşük yük/aşırı yük sinyal aralığı | 0 mA ... 24 mA (Arıza teşhisleri için genişletilmiş iletim aralığı) |
| Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Çıkış tanımı | Akım çıkışı (aktif ve pasif) |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (aktif) |
| 4 mA ... 20 mA (aktif) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasif, harici kaynak gerilimi 14...26 V) | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 1000 Ω (20 mA) |
| < 825 Ω (24 mA) | |
| Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
| Hata anında çıkış karakteristiği | 0 mA (Girişte kablo kopması) |
| 0 mA (Girişte kablo kısa devresi) | |
| Düşük yük/aşırı yük sinyal aralığı | 0 mA ... 24 mA (Arıza teşhisleri için genişletilmiş iletim aralığı) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Test soketi | |
| Maks. çap | 2 mm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri: Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,2 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 93 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 587 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Güvenlik verileri: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Giriş gerilimi Ui | ≤ 30 V |
| Giriş akımı Ii | ≤ 150 mA |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| HART fonksiyonu | HART şeffaflığı |
| Desteklenen protokoller | HART |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| 110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IECEx BVS 08.0016X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2022122316115973 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| KC-s | |
| Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
| Sertifika | 17-KA4BO-0400X |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | DNV 18.0136 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 1 % |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2865340 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356160353 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 182,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3b111f6c-b897-4a2c-b6d8-b819c21a1ebd |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kablo adaptörü 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
Avantajlarınız
0/4 mA ... 20 mA giriş, kendinden güvenli, [Ex ia], beslemeli ve beslemesiz
Ölçüm transdüseri besleme gerilimi > 16 V
Çıkış: 0/4 mA ... 20 mA, 1000 Ω yüke kadar aktif veya pasif
Çift yönlü HART sinyal iletimi
NAMUR NE 43'e göre hata gösterimi
IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 2
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "ec" e (EN 60079-7) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Geçmeli bağlantı klemensleri, vidalı bağlantı teknolojisi, HART haberleşmesi için entegre soketli
Gövde genişliği: 12,5 mm
Minimum güç kaybı
Yüksek iletim hassasiyeti
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018