VAL-MS 230/FM - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2839130

İkaz kontaklı taban elemanı, toprak konnektörü ve yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7.5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 1 kanal

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar