VAL-MS 230/3+1
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2838209
Taban elemanı ve toprak konnektörlerinden meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7,5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 3 + 1 devre
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 71 mm |
| Yükseklik | 89,8 mm |
| Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 4 Birim |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 360 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (In'de) |
| ≤ 1,1 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (In'de) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In'de) |
| ≤ 0,25 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,15 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,1 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 335 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 550 V AC |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 260 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-L) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-G) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (N-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominal gerilim | 230/400 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Wye |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-L) | 2720 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 1910 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 2630 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1370 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2838209 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918172824 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 391,48 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 343,6 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS 230 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2798844
-
F-MS 12 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2817990
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018