EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| üst kat | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 600 V | 1 A | 26 - 10 | |