Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - Arabirim dönüştürücü
2761266

Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24)'yi RS-422 (V.11)’ye dönüştürmek için, elektriksel izolasyonlu, 4 kanallı, raya monte

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

RS-422 4-telli noktadan noktaya işlemi
Transmission speed of up to 64 kbps
Besleme, (RS-232) ve RS-422 arasındaki yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon potansiyellerin 2.5 kV'a kadar birbirlerinden güvenli şekilde ayrılmasını sağlar.
DIN rayına transient deşarjlı entegre aşırı gerilim koruma
Alternatif olarak, data kabloları D-SUB fişlerle veya geçmeli vidalı klemenslerle bağlanabilir