PSI-MOS-RS232/FO 850 T
-
FO dönüştürücüler
2708423
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 115,2 kbps'e kadar RS-232 arabirimler için, iki fiber optik arabirimli T-modülü (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün gamı | PSI-MOS |
| MTTF | 789 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 324 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 134 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 177 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 26 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // V.24 (RS-232) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,88 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (UL'ye uygun) |
| Tipik akım tüketimi | 120 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 120 mA |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 0,46 A |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bit bozulma, giriş | ± 35 % (izin verilen) |
| Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
| Sinyal | Modbus |
| İletim kanalları | 2 (1/1), RxD, TxD, full duplex |
| Veri: optik FO | |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim kapasitesi, minimum | -4,6 dBm (200/230 µm) |
| -17,6 dBm (50/125 µm) | |
| -13,6 dBm (62,5/125 µm) | |
| 3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 2800 m (Hızlı montaj konnektörüyle F-K 200/230 8 dB/km) |
| 4200 m (F-G 50/125 2,5 dB/km ile) | |
| 4800 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km ile) | |
| İletim protokolü | RS-232 arabirimi için protokole açık |
| Bağlantı yöntemi | B-FOC (ST®) |
| Dalga boyu | 850 nm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -33,2 dBm |
| İletim ortamı | PCF fiber |
| Çok fonksiyonlu fiberglas | |
| Veri: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 standartlarına uygun RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 4.8 Kbps ... 115.2 Kbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| İletim uzunluğu | ≤ 15 m |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| İletim ortamı | Bakır |
| Dosya formatı/kodlama | UART (11 Bit, NRZ) |
| Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 105 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62.5/125 µm | |
| PCF fiber | |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| ATEX, FO arabirimi | |
| Tanımlama | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Sertifika | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN/IEC 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Ürün numarası | 2708423 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC215 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974114 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 268,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200,58 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 46a400ab-be96-49eb-8010-632b79f545fd |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO geçmeli konnektörler 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO kablosu 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO kablosu 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN ray konnektörü 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Montaj aleti 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Ölçü cihazı 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - FO kuplaj 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB bus konnektörü 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB bus konnektörü 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Data kablosu 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Arabirim dönüştürücü 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO patch kablosu 1402191
Avantajlarınız
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (RS-232 // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
115.2 kbps'ye kadar tüm iletim hızlarında hızın otomatik algılanması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018