AXL F BK SAS - Bus modülü
2701457

Axioline F, Bus modülü, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

2 Ethernet port (entegre switch'li)
İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
IP adresi ve diğer fonksiyonları ayarlamak için döner kodlama anahtarları
IEC 61850, MMS ve GOOSE desteği
BootP ve DHCP
Firmware güncellenebilir
Web tabanlı yönetim
Axioline F ve Axioline SE ürün gamlarının dijital ve analog modüllerinin çalışmasını destekler