5 ila 40 A çıkış akımı aralığına sahip 24 V DC UPS modülü, güç kaynağı ünitesi, UPS modülü ve güç depolama aygıtıyla birlikte özel bir çözüm oluşturmanızı sağlar.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Kesintisiz güç kaynağı
2320238
DIN rayına montaj için IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/20 A, montajlı UTA 107/30 üniversal DIN ray adaptörü dahil
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
DC çalışması | |
Giriş gerilimi | 24 V DC |
Giriş nominal gerilim aralığı | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
DC giriş gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
Besleme geriliminin tipi | DC |
Tampon peryodu | 1 h (Akü modülü 38 AH ile) |
Akım tüketimi | 32,9 A (Maksimum, şebekede çalıştırma) |
10,5 mA (Yüksüz, şebekede çalıştırma) | |
6,9 A (Şarj, şebekede çalıştırma) | |
Sabit yedekleme eşiği | ≤ 22 V DC |
Değişken bağlantı eşiği | 1 V/0,1 s |
Verimlilik | > 98 % (Şebekede çalıştırma, şarjlı enerji depolama cihazı) |
98 % (Akü çalışması) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 50 °C) |
Çıkış akımı sınırı | Şebeke modunda, bağlı yukarı akım sınırlayıcı cihaz |
> 27 A (Akü çalışması) | |
Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
Çıkış gücü | 480 W |
Güç kaybı | 2,7 W (Şebekede çalıştırma) |
7,65 W (Şebekede çalıştırma) | |
3,19 W (Akü çalışması) | |
9,35 W (Akü çalışması) | |
Paralel bağlantı | evet, 2 modüle kadar yedeklik modülü ile |
2 (Cihazlar) | |
Seri bağlantı | hayır |
hayır | |
Şebekeden çalıştırma | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C) |
Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
Süre | 12 ms (SFB teknolojisi) |
Aküden çalıştırma | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 27 A (-25 °C ... 40 °C) |
Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
Süre | 15 ms (SFB teknolojisi) |
Sinyal: Alarm | |
Çıkış tanımı | Röle (topraksız) |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
Sürekli yük akımı | ≤ 100 mA |
Sinyal: Akü şarj | |
Çıkış tanımı | Röle (topraksız) |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
Çıkış gerilimi | 24 V |
Sürekli yük akımı | ≤ 100 mA |
Sinyal: Akü modu | |
Çıkış tanımı | Röle (topraksız) |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
Çıkış gerilimi | 24 V |
Sürekli yük akımı | ≤ 100 mA |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Şarj gerilimi sonu | 24 V DC ... 29 V DC (kompanze edilen sıcaklık) |
Şarj akımı | 0,2 A ... 5 A |
Nominal kapasite aralığı | 3 Ah ... 200 Ah |
Akü mevcudiyet kontrolü/zaman aralığı | 1 dk |
Akü mevcut kontrolü (döngüsel) | 60 s |
IQ teknolojisi | evet |
Sıcaklık kompanzasyonu | 42 mV/K (ön set değeri) |
Sıcaklık kompanzasyonu (ön ayar) | 42 mV/K |
Ağ yönetimi | Evet |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 12 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 12 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyal | |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Arabirim | IFS (Arayüz sistemi veri portu) |
Sinyalleme tipleri | LED |
Röle kontağı | |
Arayüz/yazılım | |
Sinyal çıkışı | |
Sinyal tanımı | POWER IN OK |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | statik açık |
statik açık | |
Sinyal çıkışı: Anahtarlama çıkışı | |
Sinyal tanımı | Alarm |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | statik açık |
Renk | kırmızı |
Durum ekranındaki not | statik açık |
Sinyal çıkışı: Anahtarlama çıkışı | |
Sinyal tanımı | Akü şarj |
Durum göstergesi | LED bar graf |
Durum ekranındaki not | dinamik |
Renk | yeşil/kırmızı |
Durum ekranındaki not | dinamik |
Sinyal çıkışı: Anahtarlama çıkışı | |
Sinyal tanımı | Akü modu |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | statik açık |
Renk | sarı |
Durum ekranındaki not | statik açık |
İzolasyon gerilimi giriş/çıkış | 500 V DC |
İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası | 750 V DC |
Ürün tipi | DC kesintisiz güç kaynağı |
Ürün gamı | QUINT UPS |
IQ teknolojisi | evet |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | III |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Süre | 195013 h |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 125 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Alternatif montaj | |
Genişlik | 123 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 43 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay 5 mm, dikey 50 mm |
Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Gövde tipi | Alüminyum (AlMg3) |
Kapak vesiyonu | Galvanizli sac, kromdan arındırılmış (VI) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25°C yoğuşmasız) |
Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 dk. |
Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL onayları | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D (Tehlikeli Bölge) |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
Açıklamalar | Kriter A |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
Test alan şiddeti | 20 V/m |
Frekans aralığı | 1 GHz ... 3 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m |
Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
Test alan şiddeti | 3 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Ürün numarası | 2320238 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMU |
Ürün Kodu | CMUQ43 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356554190 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 800 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 601 g |
Gümrük tarife no | 85371091 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22136091TABV
Onay kimliği: 41516/B0 BVEAC
Onay kimliği: RU-DE.B.00184/20UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 123528ABS
Onay kimliği: 22-2244289-PDADNV
Onay kimliği: TAA0000265Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
KC
Onay kimliği: R-R-PCK-2320238IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0049cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 3d2e4de9-bb88-463d-a2ac-33bbcaf2a571 |
Uyumlu Ürünler
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Akü modülü 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Akü modülü 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Akü modülü 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Akü modülü 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Akü modülü 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akü modülü 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Akü modülü 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Akü modülü 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - Güç depolama 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Güç depolama 2320380
Avantajlarınız
IFS arayüzü üzerinden otomatik pil algılama, operasyon sırasında aletsiz pil değişimi ve iletişimi sayesinde kolay kullanım
Tampon süresinin en uygun kullanımı ve güç depolama aygıtının önleyici izlenmesi
Hızlı akü şarj
Kapsamlı sinyalizasyon ve konfigürasyon
Hızlı SFB (Selektif Sigorta kırma) teknolojisi ile standart devre kesicilerin açma
Nominal akımın 1.5 katını sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenli devreye alınması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018