cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Konnektör, Üniversal, 5-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||