Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

CRIMPFOX-SCA 2,5-M - Sıkma pensesi
1212726

Sıkma pensesi; izolesiz, 6,3 mm, 1,0 mm2- 2,5 mm2 sola açılı geçmeli kılıflar için, B sıkma

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Açılabilir baskı kilidi
İlgili kesitleri hassas bir şekilde işlemek için işaretlenmiş kalıp yerleri
Sıkma pensesi, izolesiz, açılı geçme kovanlar için
Sürekli sıkma kalitesi