SF-ASD 21 SET 230V
-
Şarjlı tornavida seti
1212530
Kutu içinde set halinde akülü vidalama makinası, iki adet pil ve şarj cihazı, 230 V, 3 bit, iki vites, ileri, geri çalışan ve 600 rpm 21 aşamalı kavrama , altıgen hızlı bağlantı mandren, entegre ışık, istenmeden tork ayarı yapılmasını önlemek için koruyucu kapak içerir.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Tork araçları |
Ambalaj tipi | Kutu |
Akü kontrollü gerilim | 3,6 V |
Pil şarj | 30 dk |
Güç tüketimi | 5,4 W |
Nominal gerilim UN | 3,6 V DC |
Pil | |
Pil şarj | 30,00 dk |
Akü kontrollü gerilim | 3,60 V DC |
Akü kapasitesi | 1,50 Ah |
Tork aralığı | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
Çıkış | evrensel, değiştirilebilir |
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 165 mm |
Uzunluk | 277 mm |
Ürün numarası | 1212530 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BH3 |
Ürün Kodu | BH3243 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356589451 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.497,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.497,2 g |
Gümrük tarife no | 84672920 |
Menşe ülke | JP |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21050890 |
ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001395 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vida 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vida 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Vida 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Vida 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vida 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Vida 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Vida 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Vida 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Vida 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Vida 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Vida 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Vida 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Vida 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Vida 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Vida 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Vida 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Vida 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Vida 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vida 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Vida 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Vida 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Vida 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Vida 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Vida 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Vida 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vida 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vida 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vida 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vida 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vida 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vida 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vida 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vida 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vida 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vida 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vida 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vida 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vida 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vida 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Vida 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Vida 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Vida 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Vida 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Vida 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Vida 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-UBH - Adaptör ek parçası 1212590
Avantajlarınız
3,6 V
İki ileri vitesli şanzıman ile akülü vidalama makinası, çalışan ters ve 600 rpm kadar sahne sondaj ile 21 kademeli debriyaj
0,3 ... 4,4 Nm arası ayarlanabilir
Entegre LED çalışma alanı aydınlatmak için kullanılır
6,3 mm altıgen hızlı bağlantılı mandren
İsteğe bağlı koruyucu kapak kasıtsız tork ayarı önlemek için ek
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018