WIREFOX-MP VDE
-
Soyma aleti
1212528
Çok işlevli kablo soyma aleti, çapları 8 ile 13 mm arasında olan kabloların dış kılıflarını çıkartmak için, kesitleri 0,2 ile 10 mm2 arasında olan kabloları soymak için, tam donanımlı diyagonal keski, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği