MICROFOX-SB
-
Yan keski
1212489
Elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, cilalı ve yağlı, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0.2 - 2.0 mm; orta sert 1,2 mm sert 0.5 mm çap
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Üniform ve düzgün açma sağlayan yay
Yorulmadan ve kaymadan kullanım için ergonomik olarak şekillendirilmiş iki bileşenli saplar
Kalıcı istikrar ve optimum kuvvet dağıtımı için direkt-bağlı eklem
Maksimum pas koruma sağlamak Ayna cilalı ve yağlanmış metal yüzeyler
Sürekli kullanım için özel alet çeliği
Çok çeşitli uygulamalar için