Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

CRIMPFOX-SC 6 - Sıkma pensesi
1212050

Sıkma pensesi, izolesiz, açılı geçme kovanlar için, 2,8, 4,8 ve 6,3 mm, 0,5 - 6 mm2, B sıkma

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ergonomik tasarımlı kulplar
Açılabilir baskı kilidi
Sürekli sıkma kalitesi
İlgili kesitleri hassas bir şekilde işlemek için işaretlenmiş kalıp yerleri