CRIMPFOX 50R
-
Sıkma anahtarı
1212041
Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 35 mm2 ... 50 mm2, kablo girişi yandan, WM sıkma
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ergonomik tasarımlı tutma optimum tutuş sağlar ve 25 % oranında gerekli olan güç miktarını azaltır