PATG 0/10
-
Kablo etiketi taşıyıcı
1013795
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, baskısız, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 1,2 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 10 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 10 mm |
| Yükseklik | 4,6 mm |
| Derinlik | 5,25 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 10 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Renk | şeffaf |
| Malzeme | PVC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | 0,6 mm ... 1,2 mm |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Montaj tipi | kaydırarak takma |
| Ürün numarası | 1013795 |
| Ambalaj birimi | 1.000 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG221A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918013981 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,104 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,11 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Kablo etiketi 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Kablo etiketi 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Kablo etiketi 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Kablo etiketi 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Kablo etiketi 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Kablo etiketi 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Kablo etiketi 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Kablo etiketi 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Kablo etiketi 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Kablo etiketi 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Kablo etiketi 0819385
-
US-WMT (10X4) - Kablo etiketi 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Kablo etiketi 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Kablo etiketi 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Kablo etiketi 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Kablo etiketi 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Kablo etiketi 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Kablo etiketi 0828952
-
EMT (10X4)R - İç etiket 0816235
-
WMTW (10X4)R - Kablo etiketi 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Kablo etiketi 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - İç etiket 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Kablo etiketi 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kablo etiketi 0825360
Avantajlarınız
Karşılık gelen UC‑WMT ..., US‑WMT ..., ve EMT ... ekleme etiketler işaretleme için kullanılır
Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
PATG ... yakalı bir tutsak işaretleyici taşıyıcı
0.6 mm ... 50 mm çaplı iletkenler işaretlemek için kullanılabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018