UCT-WMT (10X4)
-
Kablo etiketi
0801430
Kablo etiketi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 10 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 60 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 10 |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Genişlik | 10 mm |
| Yükseklik | 4,15 mm |
| Derinlik | 1,45 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 10 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PC |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Dış kablo çapı | 0,6 mm ... 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | ara parça |
| Ürün numarası | 0801430 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2218 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356677059 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,264 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,93 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,047 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
BLUEMARK E.CARD CN - Yazıcı 1506733
-
BLUEMARK E.CARD US - Yazıcı 1506740
-
BLUEMARK E.CARD AR - Yazıcı 1506750
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
TOPMARK NEO - Lazer etiketi 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Mürekkep kartuşu 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - Mürekkep kartuşu 1569771
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Temizleme kartuşu 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
TMP-UCT-MAG7 - Magazin 0803349
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magazin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magazin 0803143
-
PATG 0/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013795
-
PATG 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013805
-
PATG 2/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013818
-
PATG 3/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013821
-
PATG HF 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014044
-
PATG HF 2/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014050
-
PATG HF 3/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014056
-
PATO 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013876
-
PATO 2/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013889
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin 0801734
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
UCT-WMT ... UniCard markalama ürün gamı, kablo markalama için PATG (HF) ... /PATO .... sistemlerinden markalama kılıflı etiketler içerir
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, kart yazıcıları kullanılarak hızlı, kolay ve hassas bir şekilde markalanabilir
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018