USLKG 35 - Topraklama klemensi
0444019

Topraklama klemensi, 35 mm2/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... veya NS 35... bakır DIN rayı kullanın. >35 mm2/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... bakır DIN rayı kullanın. Aynı şekle sahip geçiş klemensleri ile hizalandığında 690 V’un üzerindeki gerilimlerde araya bir kapak yerleştirilmelidir., bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 50 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M5, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler