USLKG 2,5 N - Topraklama klemensi
0441119

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M2,5, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler