Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Minyatür solid-state röle
2982100

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/5 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi
PCB'ye lehimlenebilir