DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Solid state (katıhal) klemens
2964364
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip giriş katı hal rölesi, bastır çek (push-pull) DC gerilim çıkışı, iletim frekansı: 100 kHz, giriş: 24 V DC, çıkış: 4 - 18 V DC/50 mA
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
| Ürün gamı | DEK |
| Uygulama | 100 kHz giriş optokuplörü |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 8 mA |
| Tipik tepki süresi | 1 µs |
| Tipik kapama süresi | 2 µs |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| İletim frekansı | 100 kHz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 4 V DC ... 18 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Pasif akım | 8,5 mA |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1,2 V DC |
| Çıkış devresi | 3 iletkenli push-pull, toprak referanslı |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2964364 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK61A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918107437 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 21,6 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 502efe35-e5ee-40ab-b585-4235f45d8ad8 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
Avantajlarınız
Parazit yoketme için giriş tarafında bir kapasitör vardır
100 kHz'e kadar sınır frekansı
PLC counter kartındaki sinyal girişlerini kapsar
Çıkış tarafında push-pull kademesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018