Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid state (katıhal) klemens
2961752

Güç katı hal röle modülü, giriş: DC gerilimi, çıkış: DC gerilimi, giriş gerilimi: 5 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
Durum göstergesi
Entegre giriş devresi