DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Solid state (katıhal) klemens
2941536
Giriş katı hal röle modülü, giriş: 60 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, modül genişliği; 6,2 mm
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | DEK |
Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 60 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Giriş gerilim aralığı | 48 V DC ... 72 V DC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
UN'de tipik giriş akımı | 4 mA |
Tipik tepki süresi | 20 µs |
Tipik kapama süresi | 200 µs |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Polarite koruma |
İletim frekansı | 300 Hz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 48 V DC |
Sürekli sınır akımı | 100 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 0,9 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken, 3 toprak referanslı iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu | |
Çıkış direnci | yaklaşık 22 kΩ (3 telli bağlantı için) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 56 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2941536 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK61D1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918080501 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,63 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 21,25 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | CN |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 2- DIK RD - Tarak köprü 2716693
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
Avantajlarınız
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
Entegre giriş devresi
Durum göstergesi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018